1. 335
  2. 335 Palanca giratoria de rodillo 8H
335 Palanca giratoria de rodillo 8H

335 Palanca giratoria de rodillo 8H

  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Diseño a EN 50041
1 Productos
Z4V8H 335-11Z-1583-1

Z4V8H 335-11Z-1583-1

Nº de pedido

Position switch with safety function

1 Resultados encontrados