1. 355
  2. 355 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138
355 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138

355 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138

  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Dimensiones de fijación según EN 50041
  • Puntos de accionamiento según EN 50041
10 Productos
T4V7H 355-03Z-M20-2138

T4V7H 355-03Z-M20-2138

Nº de pedido

Position switch with safety function

T4V7H 355-11Z-2138

T4V7H 355-11Z-2138

Nº de pedido

Position switch with safety function

T4V7H 355-11ZUE-2138

T4V7H 355-11ZUE-2138

Nº de pedido

Position switch with safety function

T4V7H 355-12Z-M20-2138

T4V7H 355-12Z-M20-2138

Nº de pedido

Position switch with safety function

T4V7H 355-12ZUE-2138

T4V7H 355-12ZUE-2138

Nº de pedido

Position switch with safety function

Z4V7H 355-02Z-2138

Z4V7H 355-02Z-2138

Nº de pedido

Position switch with safety function

Z4V7H 355-02Z-RMS-1637/2138

Z4V7H 355-02Z-RMS-1637/2138

Nº de pedido

Position switch with safety function

Z4V7H 355-11ZG24-RMS-2138

Z4V7H 355-11ZG24-RMS-2138

Nº de pedido

Position switch with safety function

Z4V7H 355-11Z-M20-2138

Z4V7H 355-11Z-M20-2138

Nº de pedido

Position switch with safety function

Z4V7H 355-11Z-M20-2138-RMS

Z4V7H 355-11Z-M20-2138-RMS

Nº de pedido

Position switch with safety function

10 Resultados encontrados