1. 355
  2. 355 Palanca giratoria de varilla 10H
355 Palanca giratoria de varilla 10H

355 Palanca giratoria de varilla 10H

  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Dimensiones de fijación según EN 50041
  • Puntos de accionamiento según EN 50041
  • sólo para aplicaciones de posicionado
6 Productos
T4V10H 355-02ZH

T4V10H 355-02ZH

Nº de pedido

Position switch

T4V10H 355-12Z-1183

T4V10H 355-12Z-1183

Nº de pedido

Position switch

Z4V10H 355-02Z

Z4V10H 355-02Z

Nº de pedido

Position switch

Z4V10H 355-11Z-M20

Z4V10H 355-11Z-M20

Nº de pedido

Position switch

Z4V10H 355-11Z-1183

Z4V10H 355-11Z-1183

Nº de pedido

Position switch

Z4V10H 355-11Z-1348/1583-1

Z4V10H 355-11Z-1348/1583-1

Nº de pedido

Position switch

6 Resultados encontrados