1. 422 Palanca ahorquillada 2C
  2. 422 Palanca ahorquillada 2C
422 Palanca ahorquillada 2C

422 Palanca ahorquillada 2C

  • Caja metélica
  • 1 Contacto
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
  • Protección IP65
  • Con retención en cada posición final
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
  • Cambio de la dirección de accionamiento por reposición del cabezal
  • Palanca con tratamiento de temple
1 Productos
T2C 422-01Y

T2C 422-01Y

Nº de pedido

Position switch

1 Resultados encontrados