1. 422 Palanca giratoria de rodillo L
  2. 422 Palanca giratoria de rodillo L
422 Palanca giratoria de rodillo L

422 Palanca giratoria de rodillo L

  • El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
  • Caja metélica
  • Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
  • La palanca puede invertirse a 180º
  • 1 Contacto
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
  • En la versión resistente a temperaturas extremas, el rodillo puede montarse en dos posiciones distintas en la palanca
  • Protección IP65
3 Productos
TL 422-01Y-M20

TL 422-01Y-M20

Nº de pedido

Position switch

TL 422-10Y

TL 422-10Y

Nº de pedido

Position switch

TL 422-01Y-RMS

TL 422-01Y-RMS

Nº de pedido

Position switch

3 Resultados encontrados