1. 441 Palanca ahorquillada 2C
  2. 441 Palanca ahorquillada 2C
441 Palanca ahorquillada 2C

441 Palanca ahorquillada 2C

  • Caja metélica
  • Con retención en cada posición final
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
  • Cambio de la dirección de accionamiento por reposición del cabezal
  • 2 Contactos
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
  • Palanca con tratamiento de temple
  • Protección IP65
2 Productos
M2C 441-11Y

M2C 441-11Y

Nº de pedido

Position switch

T2C 441-11Y

T2C 441-11Y

Nº de pedido

Position switch

2 Resultados encontrados