1. 441 Palanca giratoria de rodillo L
  2. 441 Palanca giratoria de rodillo L
441 Palanca giratoria de rodillo L

441 Palanca giratoria de rodillo L

  • El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
  • Caja metélica
  • Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
  • 2 Contactos
  • La palanca puede invertirse a 180º
  • En la versión resistente a temperaturas extremas, el rodillo puede montarse en dos posiciones distintas en la palanca
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
  • Protección IP65
9 Productos
ML 441-11Y-M20

ML 441-11Y-M20

Nº de pedido

Position switch

TL 441-11Y

TL 441-11Y

Nº de pedido

Position switch

ML 441-11Y-A-T-M20-2037

ML 441-11Y-A-T-M20-2037

Nº de pedido

Position switch

TL 441-11Y-T

TL 441-11Y-T

Nº de pedido

Position switch

TL 441-11Y-T-1276-2/ -1801

TL 441-11Y-T-1276-2/ -1801

Nº de pedido

Position switch

TL 441-11Y-T-1801

TL 441-11Y-T-1801

Nº de pedido

Position switch

ML 441-11Y-2512-6

ML 441-11Y-2512-6

Nº de pedido

Position switch

ML 441-11Y-T-2512-6

ML 441-11Y-T-2512-6

Nº de pedido

Position switch

ML 441-11Y-M20-RMS

ML 441-11Y-M20-RMS

Nº de pedido

Position switch

9 Resultados encontrados