A-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568/2965
Número de artículo:103007354

Descripción de artículo
- Cable de salida
- 12 polos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoA-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568/2965
Número de artículo (Nº artículo)103007354
EAN (European Article Number)4030661447049
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versión 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Propiedades Globales
Versiónrecto
Peso bruto1.780g
Datos generales - Características
Apto para cadenas de arrastreSí
Cantidad de conductores de cable12
Datos mecánicos
Torque, máxima1Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable10m
Cantidad de conductores de cable12
Sección0,75mm²
Diámetro del cable9,9mm
Radio de flexión (fijo)4Ø Cable
Radio de flexión (movido)10Ø Cable
Color de la cubierta de cableGris
Datos mecánicos - Conector lado A
ConectorConector hembra
Forma de construcciónrecto
Codificación del conectorA
Enclavamiento del conectorBloqueo de rosca
Material del prensaestopaMetal, CuZn, niquelado
Material del cuerpo de la manillaMetal, CuZn chromated
Color del cuerpo de la manillacromado
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Temperatura ambiente (conector)-20 ... +130 °C
Temperatura ambiente (fija)-40 ... +80 °C
Temperatura ambiente (movido)-15 ... +70 °C
Temperatura ambiente (cadena de arrastre)-5 ... +70 °C
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 7A
Tensión nominal operativa60VAC
Tensión nominal operativa60VDC
Corriente nominal operativa7.000mA
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/07/2026, 21:54