A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Número de artículo:101209915
Archivo

Descripción de artículo
- Cable de salida
- 19 polos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoA-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Número de artículo (Nº artículo)101209915
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versión 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Propiedades Globales
Versiónrecto
Color del cuerpo de la manillaNegro
Datos generales - Características
Cantidad de conductores de cable19
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable10m
Material de la cubierta del cablePVC
Asignación de contactos
PIN 1Blanco
PIN 2Rojo
PIN 3Gris
PIN 4Amarillo
PIN 5Verde
PIN 6Azul
PIN 7Violeta
PIN 8Rosa
PIN 9gris-rosa
PIN 10rojo - azul
PIN 11blanco - verde
PIN 12Negro
PIN 13blanco - amarillo
PIN 14amarillo - marrón
PIN 15blanco - gris
PIN 16gris - marrón
PIN 17blanco - rosa
PIN 18marrón - verde
PIN 19Marrón
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/09/2026, 23:50