A-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1
Número de artículo:101209997
Archivo

Descripción de artículo
- Cable de salida
- 4 polos
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoA-K4P-M8-S-W-10M-BK-1-X-X-1
Número de artículo (Nº artículo)101209997
EAN (European Article Number)4030661385228
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versión 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Propiedades Globales
NormasEN IEC 61076-2-104
Versiónacodado
Peso bruto339g
Datos generales - Características
Cantidad de polos4
Cantidad de conductores de cable4
Datos mecánicos
Torque, máxima0,6Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable10m
Cantidad de conductores de cable4
Sección0,25mm²
Diámetro del cable4,3mm
Radio de flexión (fijo)5Ø Cable
Radio de flexión (movido)10Ø Cable
Color de la cubierta de cableNegro
Material de la cubierta del cablePVC
Datos mecánicos - Conector lado A
ConectorFemale connector, M8
Forma de construcciónacodado
Enclavamiento del conectorBloqueo de rosca
Material del prensaestopaMetal, CuZn, niquelado
Material del cuerpo de la manillaPlástico, TPU
Color del cuerpo de la manillaNegro
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67IP68IP69
Temperatura ambiente (conector)-30 ... +90 °C
Temperatura ambiente (fija)-25 ... +80 °C
Temperatura ambiente (movido)+0 ... +80 °C
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Tensión nominal operativa30VAC
Tensión nominal operativa30VDC
Corriente nominal operativa4.000mA
Asignación de contactos
PIN 1Marrón
PIN 2Blanco
PIN 3Azul
PIN 4Negro
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/09/2026, 13:43