A-K8P-M8-S-G-10M-BK-2-X-A-4
Número de artículo:103003640
Archivo

Descripción de artículo
- Cable de salida
- 8-polos
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930012
Descripción del tipo de productoA-K8P-M8-S-G-10M-BK-2-X-A-4
Número de artículo (Nº artículo)103003640
EAN (European Article Number)4030661429137
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Peso bruto515g
Datos generales - Características
Sin halógenosSí
Cantidad de polos8
Cantidad de conductores de cable8
Datos mecánicos
Torque, máxima0,6Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable10m
Cantidad de conductores de cable8
Sección0,25mm²
Diámetro del cable6mm
Radio de flexión (fijo)5Ø Cable
Radio de flexión (movido)10Ø Cable
Color de la cubierta de cableNegro
Material de la cubierta del cablePUR
Datos mecánicos - Conector lado A
ConectorFemale connector, M8
Forma de construcciónrecto
Codificación del conectorA
Enclavamiento del conectorBloqueo de rosca
Material del prensaestopaMetal, CuZn, niquelado
Material del cuerpo de la manillaPlástico, TPU
Color del cuerpo de la manillaNegro
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67IP68
Temperatura ambiente (conector)-30 ... +85 °C
Temperatura ambiente (fija)-50 ... +90 °C
Temperatura ambiente (movido)-25 ... +90 °C
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 1,5A
Tensión nominal operativa30VAC
Tensión nominal operativa30VDC
Corriente nominal operativa1.500mA
Asignación de contactos
PIN 1Blanco
PIN 2Marrón
PIN 3Verde
PIN 4Amarillo
PIN 5Gris
PIN 6Rosa
PIN 7Azul
PIN 8Rojo
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/07/2026, 08:40