Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos.
Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
ABRAZADERAS DE CABLE DOBLES 3 MM INOX | Schmersal - The DNA of Safety
ABRAZADERAS DE CABLE DOBLES 3 MM INOX
Número de artículo:101190917
Descripción de artículo
para Cable de tracción Ø 3 mm
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal515119
Descripción del tipo de productoABRAZADERAS DE CABLE DOBLES 3 MM INOX
Número de artículo (Nº artículo)101190917
EAN (European Article Number)4030661352268
eCl@ss number, version 12.023-13-01-03
eCl@ss number, version 11.023-13-01-03
Número eCl@ss, versión 9.023-13-01-03
ETIM number, version 7.0EC011135
ETIM number, version 6.0EC011590
Propiedades Globales
MaterialAcero Inoxidable NIRO
Peso bruto13g
Nota
Nota (en general)Części zgodnie z rysunkiem. Zastrzega się możliwość odchyleń wymiarowych i projektowych!
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.