ACC-AZM-DHS-H-1-RD
Número de artículo:103062961

Descripción de artículo
- For use with the DHS150 to enable rear unlocking in hazardous areas
- In combination with the DHS150-PT-T emergency release (not included)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoACC-AZM-DHS-H-1-RD
Número de artículo (Nº artículo)103062961
EAN (European Article Number)8905236111273
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
Material de la barraMetal
Material del cuerpo de la manillaPlástico
Color del cuerpo de la manillared
Peso bruto700g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud111mm
Diámetro32mm
Diámetro de la barra11mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/07/2026, 17:48