ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
Número de artículo:103028145

Descripción de artículo
- Desbloqueo a distancia a través de cable de tracción
- Utilizable como desbloqueo de escape o desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
- Longitud del alma de acero revestida; 4 m
- distancia máxima: 6 m
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11931014
Descripción del tipo de productoACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
Número de artículo (Nº artículo)103028145
EAN (European Article Number)4030661522920
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
Peso bruto469g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud52mm
Anchura 40mm
Altura21,4mm
Longitud del alma de acero revestida4m
Longitud del cable Bowden6m
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroElektromagnetyczna blokada bezpieczeństwa AZM400 nie wchodzi w zakres dostawy.Elektromagnetyczna blokada bezpieczeństwa nie wchodzi w zakres dostawy.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/07/2026, 00:26