ACC-CGLD-AV-E4-M20
Número de artículo:103032142

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoACC-CGLD-AV-E4-M20
Número de artículo (Nº artículo)103032142
EAN (European Article Number)4030661527611
eCl@ss number, version 12.027-14-08-02
eCl@ss number, version 11.027-14-44-34
Número eCl@ss, versión 9.027-14-44-34
ETIM number, version 7.0EC000441
ETIM number, version 6.0EC000441
Propiedades Globales
MaterialPlástico
Peso bruto14g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud de la rosca del tornillo6mm
Diámetro, rosca ISO métrica con indicación de la pendienteM20 x 1.5
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/09/2026, 16:37