ACC-CGLD-M20-P
Número de artículo:103006013

Descripción de artículo
- prensa estopa M20
- Plástico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoACC-CGLD-M20-P
Número de artículo (Nº artículo)103006013
EAN (European Article Number)4030661439792
eCl@ss number, version 12.027-14-08-02
eCl@ss number, version 11.027-14-44-34
Número eCl@ss, versión 9.027-14-44-34
ETIM number, version 7.0EC000441
ETIM number, version 6.0EC000441
Propiedades Globales
MaterialPoliamida PA
Peso bruto10g
Datos mecánicos
Par de apriete de las tuercas, máximo4,5Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Diámetro de cable permitido, mínima6mm
Diámetro de cable permitido, máxima12mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del tornillo36,5mm
Longitud de la rosca del tornillo9mm
Diámetro del tornillo26,4mm
Diámetro, rosca ISO métrica con indicación de la pendienteM20 x 1.5
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 05/08/2026, 20:42