ACC-EBLT-M10-5PCS
Número de artículo:103031498

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoACC-EBLT-M10-5PCS
Número de artículo (Nº artículo)103031498
EAN (European Article Number)4030661541921
eCl@ss number, version 12.027-14-08-02
eCl@ss number, version 11.027-14-44-34
Número eCl@ss, versión 9.027-14-44-34
ETIM number, version 7.0EC000441
ETIM number, version 6.0EC000441
Propiedades Globales
MaterialMetal cincado
Peso bruto122g
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro taladro24mm
Longitud del tornillo120mm
Longitud de la rosca del tornillo70mm
Diámetro, rosca ISO métrica con indicación de la pendienteM10
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministroCáncamos con tuerca
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 03/09/2026, 20:49