ACC-EBLT-M8-RVA-5PCS
Número de artículo:103031496

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoACC-EBLT-M8-RVA-5PCS
Número de artículo (Nº artículo)103031496
EAN (European Article Number)4030661532035
eCl@ss number, version 12.027-14-08-02
eCl@ss number, version 11.027-14-44-34
Número eCl@ss, versión 9.027-14-44-34
ETIM number, version 7.0EC000441
ETIM number, version 6.0EC000441
Propiedades Globales
MaterialAcero inoxidable
Peso bruto388g
Datos mecánicos
Material del rodilloAcero inoxidable (V2A)
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro taladro24mm
Longitud del tornillo125mm
Longitud de la rosca del tornillo80mm
Diámetro, rosca ISO métrica con indicación de la pendienteM8
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministroCáncamos con tuerca
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/07/2026, 22:37