ACC-IFL-MOCL-H6.5
Número de artículo:101095263

Descripción de artículo
- Para una fácil instalación de interruptores de proximidad cilíndricos Ø 6,5 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoACC-IFL-MOCL-H6.5
Número de artículo (Nº artículo)101095263
EAN (European Article Number)4030661106243
eCl@ss number, version 12.027-27-40-92
eCl@ss number, version 11.027-27-01-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-92
ETIM number, version 7.0EC000127
ETIM number, version 6.0EC000127
Propiedades Globales
Material de la fijación de terminalTermoplástico
Peso bruto10g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 26mm
Altura12mm
Profundidad12mm
Diámetro de la brida de fijación6,5mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/08/2026, 04:01