ACC-NRS-M5X30-CSS-2PCS
Número de artículo:103040845

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoACC-NRS-M5X30-CSS-2PCS
Número de artículo (Nº artículo)103040845
EAN (European Article Number)4030661555713
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
MaterialAcero inoxidable
Peso bruto10g
Datos mecánicos
Ejecución de los tornillos de fijaciónM5X30
Indicación (Ejecución de los tornillos de fijación)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Diseño de la cabeza del tornilloParafuso de cabeça escareada con ranura de un solo sentido
Clase de resistenciaA2-80
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministro2x Safety screws
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 03/09/2026, 15:41