ACC-PE-DIN-RAIL-HOLDER
Número de artículo:103063557

Descripción de artículo
- DIN rail holder for Port-Extender
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoACC-PE-DIN-RAIL-HOLDER
Número de artículo (Nº artículo)103063557
EAN (European Article Number)8905236114984
eCl@ss number, version 12.027-24-26-91
eCl@ss number, version 11.027-24-26-91
Número eCl@ss, versión 9.027-24-26-91
ETIM number, version 7.0EC001604
ETIM number, version 6.0EC001604
Propiedades Globales
Peso bruto27g
Datos mecánicos
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Ejecución de los tornillos de fijación6x 35 x 8 WN 5451
Par de apriete de los tornillos de sujeción1,3Nm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/07/2026, 08:43