ACC-PE-PCB-HOLDER
Número de artículo:103063556

Descripción de artículo
- PCB mount for Port-Extender
- Self-adhesive
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoACC-PE-PCB-HOLDER
Número de artículo (Nº artículo)103063556
EAN (European Article Number)8905236114977
eCl@ss number, version 12.027-24-26-91
eCl@ss number, version 11.027-24-26-91
Número eCl@ss, versión 9.027-24-26-91
ETIM number, version 7.0EC001604
ETIM number, version 6.0EC001604
Propiedades Globales
Peso bruto300g
Datos mecánicos
Ejecución de los tornillos de fijación6x 35 x 8 WN 5451
Par de apriete de los tornillos de sujeción1,3Nm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/09/2026, 09:10