ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Número de artículo:101203569

Descripción de artículo
- para Cable de tracción Ø 3 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Número de artículo (Nº artículo)101203569
EAN (European Article Number)4030661367576
eCl@ss number, version 12.023-13-01-03
eCl@ss number, version 11.023-13-01-03
Número eCl@ss, versión 9.023-13-01-03
ETIM number, version 7.0EC011135
ETIM number, version 6.0EC011590
Propiedades Globales
MaterialAcero Inoxidable NIRO
Peso bruto20g
Datos mecánicos - Dimensiones
Borne mecánico para distintos diámetros de cable4mm
Nota
Nota (en general)Części zgodnie z rysunkiem. Zastrzega się możliwość odchyleń wymiarowych i projektowych!
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/07/2026, 16:31