Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos.
Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
Para el ajuste exacto de la tensión del cable de tracción
según DIN 1480
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoACC-PWR-TB-M6-2
Número de artículo (Nº artículo)101087930
EAN (European Article Number)4030661115566
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
MaterialMetal cincado
Peso bruto85g
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro, rosca ISO métrica con indicación de la pendienteM6
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.