ACC RSS 36-SK
Número de artículo:101215048

Descripción de artículo
- para proteger los horificos de montaje y como separadores (aprox. 3mm) para facilitar la limpieza por abajo del superficio de montaje
- también apto para su uso como protección contra manitulación de la fijacón de tornillos
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930023
Descripción del tipo de productoACC RSS 36-SK
Número de artículo (Nº artículo)101215048
EAN (European Article Number)4030661414720
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-24-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
Peso bruto63g
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministro8x tapones y 4x juntas-arandelas
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/10/2026, 12:04