ACC-SFB-EARTH-STRAP-100MM
Número de artículo:103041446

Descripción de artículo
- Correa de toma a tierra completa
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoACC-SFB-EARTH-STRAP-100MM
Número de artículo (Nº artículo)103041446
EAN (European Article Number)4030661556901
eCl@ss number, version 12.027-24-26-91
eCl@ss number, version 11.027-24-26-91
Número eCl@ss, versión 9.027-24-26-91
ETIM number, version 7.0EC001604
ETIM number, version 6.0EC001604
Propiedades Globales
Peso bruto18g
Datos mecánicos
Ejecución de los tornillos de fijaciónM4X8
Par de apriete de los tornillos de fijación, máximo1,4Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable0,1m
Cantidad de conductores de cable1
Sección6mm²
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroEart strap complete
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/07/2026, 06:00