ACC-TBLE-RVA
Número de artículo:103031494

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoACC-TBLE-RVA
Número de artículo (Nº artículo)103031494
EAN (European Article Number)4030661539799
eCl@ss number, version 12.023-13-01-90
eCl@ss number, version 11.023-13-01-90
Número eCl@ss, versión 9.023-13-01-90
ETIM number, version 7.0EC002371
ETIM number, version 6.0EC002371
Propiedades Globales
MaterialAcero inoxidable
Peso bruto133g
Datos mecánicos
Material del rodilloAcero inoxidable (V2A)
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro, rosca ISO métrica con indicación de la pendienteM8
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/08/2026, 10:45