Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Cortinas y rejillas ópticas de seguridad (AOPD's)
  2. Accesorios

Accesorios

Silenciar

Silenciar

  • •Plug and play solution for muting applications
  • •Reduced mounting and wiring times
  • •Easy wiring with MCU-02 only one cable to the control cabinet
  • •One part number for all components
  • •Mounting to SG protective housing, MST mounting stand or sensor profile
Ir a la categoría
Tubo de protección IP69

Tubo de protección IP69

  • •Extremely robust protective tube made of polycarbonate
  • •Impact resistant - Break resistant - Scratch resistant - Hygienic
  • •End plugs, membrane and cable entry made of stainless steel
  • •Protection class IP69
  • •ECOLAB certified
  • •Application for SLC/SLG440COM, 440, 445
Ir a la categoría
Caja de protección para AOPD's

Caja de protección para AOPD's

  • •Robust protecting housing for safety light grids or deflection mirrors
  • •Solid steel construction material thickness 3 mm
  • •Integrated spirit level for precise alignment
  • •Rear mounting groove for a wide range of mounting options
  • •Mounting with 3 x M10 hexagon head screws (included)
  • •Optional: Also suitable for mounting muting cantilever
Ir a la categoría
Espejo

Espejo

Ir a la categoría
Amortiguador de vibraciones

Amortiguador de vibraciones

Ir a la categoría
Barrera de luz de reflexión

Barrera de luz de reflexión

Ir a la categoría
Escuadra de montaje / grupo de montaje

Escuadra de montaje / grupo de montaje

Ir a la categoría
Ayuda de alineamiento por láser

Ayuda de alineamiento por láser

Ir a la categoría
Caja de distribución para función de muting

Caja de distribución para función de muting

Ir a la categoría
Conector

Conector

Ir a la categoría