ACTUADOR AZ 17/170-B1-2245
Número de artículo:101137406

Descripción de artículo
- Actuador recto montaje en gomas
- Atenúa las vibraciones en dispositivos de cierre
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193306
Descripción del tipo de productoACTUADOR AZ 17/170-B1-2245
Número de artículo (Nº artículo)101137406
EAN (European Article Number)4030661280905
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la actuadorAcero inoxidable (V2A)
Peso bruto15g
Datos mecánicos
Actuadormontaje en gomasrecto
Nota
Nota (en general)Maks. moment dokręcania przy montażu aktywatora 200 Ncmminimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 200 mmOś zawiasu powinna znajdować się 13 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/07/2026, 00:27