ACTUADOR AZ 335-B5-FLEX
Número de artículo:101150809
Archivo

Descripción de artículo
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
- Puede compensar juegos de +/- 5 mm en dos ejes
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoACTUADOR AZ 335-B5-FLEX
Número de artículo (Nº artículo)101150809
EAN (European Article Number)4030661287898
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Peso bruto165g
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima100mm
Actuadoracodadoflexible
Nota
Nota (en general)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 700 mmminimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 900 mmOś zawiasu powinna znajdować się 52,7 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/10/2026, 06:49