ACTUADOR AZ 335-B6-FLEX
Número de artículo:101150808
Archivo

Descripción de artículo
- Particularmente adecuado para puertas pivotantes
- Puede compensar juegos de +/- 5 mm en dos ejes
- Para radios de accionamiento muy pequeños
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoACTUADOR AZ 335-B6-FLEX
Número de artículo (Nº artículo)101150808
EAN (European Article Number)4030661287881
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la actuadorAcero inoxidable (V2A)
Peso bruto165g
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima100mm
Actuadorflexible
Nota
Nota (en general)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 100 mmOś zawiasu powinna znajdować się 52,7 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźniePromień prowadzenia regulowany, minimum 100 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2 mm A/F
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 10/08/2026, 11:37