ACTUADOR AZ 335/355-B5
Número de artículo:101151755
Archivo

Descripción de artículo
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoACTUADOR AZ 335/355-B5
Número de artículo (Nº artículo)101151755
EAN (European Article Number)4030661163550
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Peso bruto39g
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima700mm
Actuadoracodado
Nota
Nota (en general)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 700 mmminimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 900 mmOś zawiasu powinna znajdować się 52,7 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/09/2026, 11:52