ACTUADOR AZ/AZM 415-B1
Número de artículo:101128545

Descripción de artículo
- Para puertas deslizantes
- Actuador con resorte de retorno
- Puede tolerar hasta 6 mm máx de sobre-recorrido
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193195
Descripción del tipo de productoACTUADOR AZ/AZM 415-B1
Número de artículo (Nº artículo)101128545
EAN (European Article Number)4030661104478
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la actuadorBrass
Peso bruto135g
Datos mecánicos
Actuadorrecto
Fuerza esquiladora25.000N
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/08/2026, 00:45