ACTUADOR AZ/AZM 415-B2
Número de artículo:101144796

Descripción de artículo
- Particularmente adecuado para puertas pivotantes
- Para radios de accionamiento muy pequeños en línea con el plano del actuador
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoACTUADOR AZ/AZM 415-B2
Número de artículo (Nº artículo)101144796
EAN (European Article Number)4030661134307
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Material de la actuadorBrass
Peso bruto160g
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima250mm
Actuadorflexiblerecto
Fuerza esquiladora25.000N
Nota
Nota (en general)Demontażowi aktywatora można zapobiec wsuwając kołki ustalające w przygotowane fabrycznie otwory. Włożenie kołków zapobiega demontażowi aktywatora. Aktywator można ustawić w dowolnej pozycji przy pomocy klucza sześciokątnego „a”. Aktywator ten może być taOś zawiasu powinna znajdować się 36 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźniePromień prowadzenia regulowany do minimum 250, przy pomocy klucza sześciokątnego 4 A/F
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/10/2026, 18:51