ACTUADOR AZ/AZM 415-B30-05
Número de artículo:101139957

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193919
Descripción del tipo de productoACTUADOR AZ/AZM 415-B30-05
Número de artículo (Nº artículo)101139957
EAN (European Article Number)4030661117522
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Material de la cajaFundición inyectada de metal ligero, pintado
Material de la actuadorFundición inyectada de cinc
Material del mandoAluminio
Material del desbloqueo de escapeMetal, recubierto de plástico
Peso bruto1.060g
Datos generales - Características
Manilla de emergencia (anti-pánico)Sí
Datos mecánicos
Bisagra de la puertaA la derecha
Fuerza esquiladora25.000N
Actuador montadoExterior
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador90mm
Anchura del actuador157mm
Alta del actuador105mm
Length of the emergency exit34mm
Anchura de desbloqueo de escape75mm
Altura de desbloqueo de escape55mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 02/09/2026, 00:56