ACTUADOR AZ/AZM 415-B4PS
Número de artículo:101142540

Descripción de artículo
- Para puertas deslizantes
- con empuñadura y retención por bola
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal194039
Descripción del tipo de productoACTUADOR AZ/AZM 415-B4PS
Número de artículo (Nº artículo)101142540
EAN (European Article Number)4030661282992
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Material de la actuadorBrass
Peso bruto605g
Datos mecánicos
Actuadorrecto
Fuerza esquiladora12.500N
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador237mm
Anchura del actuador60mm
Alta del actuador69,5mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/07/2026, 00:38