ACTUADOR AZM 161-B1
Número de artículo:101145117

Descripción de artículo
- Actuador recto
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal19408501
Descripción del tipo de productoACTUADOR AZM 161-B1
Número de artículo (Nº artículo)101145117
EAN (European Article Number)4030661283920
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la actuadorAcero inoxidable
Peso bruto21g
Datos mecánicos
Actuadorrecto
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Nota
Nota (en general)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 150 mmminimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 180 mmOś zawiasu powinna znajdować się 5 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/08/2026, 20:07