ACTUADOR AZM 161-B1E
Número de artículo:101144416

Descripción de artículo
- Actuador recto
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal194290
Descripción del tipo de productoACTUADOR AZM 161-B1E
Número de artículo (Nº artículo)101144416
EAN (European Article Number)4030661283203
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la actuadorAcero inoxidable (V2A)
Peso bruto30g
Datos mecánicos
Actuadorrecto
Nota
Nota (en general)En resguardos pivotantes, el radio mínimo de accionamiento 160 mmOś zawiasu powinna znajdować się 5 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/09/2026, 01:34