ACTUADOR AZM 161-B1F
Número de artículo:101175431

Descripción de artículo
- Actuador recto
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal194489
Descripción del tipo de productoACTUADOR AZM 161-B1F
Número de artículo (Nº artículo)101175431
EAN (European Article Number)4030661305301
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la actuadorAcero inoxidable (V2A)
Peso bruto22g
Datos mecánicos
Actuadorrecto
Nota
Nota (en general)En resguardos pivotantes, el radio mínimo de accionamiento 160 mmOś zawiasu powinna znajdować się 5 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/09/2026, 18:14