ACTUADOR AZM 161-B1S
Número de artículo:101171125

Descripción de artículo
- Actuador recto
- Particularmente adecuado para puertas deslizantes
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal194667
Descripción del tipo de productoACTUADOR AZM 161-B1S
Número de artículo (Nº artículo)101171125
EAN (European Article Number)4030661298689
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la actuadorAcero inoxidable (V2A)
Peso bruto20g
Datos mecánicos
Actuadorrecto
Nota
Nota (en general)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 150 mmminimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 180 mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/09/2026, 21:06