ACTUADOR AZM 161-B6
Número de artículo:101144420

Descripción de artículo
- Actuador flexible
- Particularmente adecuado para puertas pivotantes
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal19408601
Descripción del tipo de productoACTUADOR AZM 161-B6
Número de artículo (Nº artículo)101144420
EAN (European Article Number)4030661283210
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la actuadorAcero inoxidable (V2A)
Peso bruto36g
Datos mecánicos
Actuadorflexible
Nota
Nota (en general)Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźniePodobnie, minimalny promień prowadzenia 95 zgodnie z płaszczyzną aktywatora, regulowany kluczem sześciokątnym 2,5 mm A/F (a)W przypadku osłon uchylnych minimalny promień najazdu w poprzek aktywatora 95 mm, regulowany „b“ za pomocą klucza do śrub o gnieździe sześciokątnym o rozwartości 2,5 mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/08/2026, 09:28