ACTUADOR AZM 161-B6S
Número de artículo:101170375

Descripción de artículo
- Para radios de accionamiento muy pequeños
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193724
Descripción del tipo de productoACTUADOR AZM 161-B6S
Número de artículo (Nº artículo)101170375
EAN (European Article Number)4030661297637
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la actuadorAcero inoxidable (V2A)
Peso bruto35g
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima95mm
Actuadorflexible
Juego del actuador, en dirección del accionamiento2mm
Nota
Nota (en general)minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 95 mmminimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 95 mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/07/2026, 22:00