ACTUADOR AZM 170-B6
Número de artículo:101123391

Descripción de artículo
- Particularmente adecuado para puertas pivotantes
- La dirección de accionamiento puede seleccionarse mediante la forma de inserción.
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal194055
Descripción del tipo de productoACTUADOR AZM 170-B6
Número de artículo (Nº artículo)101123391
EAN (European Article Number)4030661104416
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Material de la actuadorAcero inoxidable
Peso bruto23g
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima50mm
Actuadorflexible
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Nota
Nota (en general)Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźniePromień prowadzenia regulowany, minimum 50 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2 mm (a i b)
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 05/07/2026, 22:16