AES 1102.4 42 VAC
Número de artículo:101126152

Descripción de artículo
- Vigilancia de sensores magnéticos de seguridad de la Serie BNS
- 1 contacto de seguridad, STOP 0
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAES 1102.4 42 VAC
Número de artículo (Nº artículo)101126152
EAN (European Article Number)4030661058962
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Estrés climáticoBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador
Peso bruto160g
Datos generales - Características
Detección de roturas de cable Sí
Función de rearme/rearranque automáticoSí
Rearme/rearranque por desconexión de la tensión de alimentación Sí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de LED's1
Cantidad de contactos NC4
Cantidad de contactos NA2
Cantidad de contactos de seguridad1
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Categoría de parada: Stop0
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones (PL) hastac
Categoría1
Valor PHF1,14 x 10⁻⁶/h
Notaválido para las aplicaciones hasta un máximo de 50.000 ciclos de conmutación/año y con un máximo de 80% de carga de contacto.
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en1
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima3.000.000Maniobras
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesIEC/EN 60947-1
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Par de apriete de los bornes0,6Nm
Tipo de cable permitidoFlexibleRígido monofilar
Conector (mecánico)Conexionado por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 22,5mm
Altura75mm
Profundidad110mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Tipo de protección del lugar de instalaciónIP54
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente+0 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10...55 Hz, amplitud 0,35 mm, ± 15 %
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Gama de frecuencias50Hz60Hz
Corriente continua térmica 4A
Tensión nominal operativa42VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima35.7VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima46.2VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima35.7VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima46.2VAC
Consumo de potencia eléctrica2,4W
Resistencia de los contactos, máxima0,1Ω
Nota (resistencia de los contactos)en estado nuevo
Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico80ms
Retardo de desconexión en "Paro de Emergencia", típico20ms
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico100ms
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico20ms
Material de los contactos, eléctricosAgCdO
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15250VAC
Corriente, categoría de utilización AC-151,5A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-131A
Capacidad de conmutación, mínima10VDC
Capacidad de conmutación, mínima10mA
Capacidad de conmutación, máxima250VAC
Capacidad de conmutación, máxima8A
Datos eléctricos - Entradas digitales
Resistencia total de circuito, máxima40Ω
Datos eléctricos - Salida digital
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,1A
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima24VDC
Capacidad de conmutación, máxima2A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Indicación de estado
Estados de función mostradosHabilitación
Otros datos
Nota (aplicaciones)Resguardo de seguridadSensor de seguridad
Nota
Nota (en general)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado)El esquema de cableado se muestra con todos los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación.Monitorización de un número de resguardos de seguridad utilizando los sensores magnéticos de seguridad de la serie BNSPara asgurar uno o varios resguardos de seguridad hasta PL e y categoría 1
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/09/2026, 07:16