AES 1265
Número de artículo:101170051

Descripción de artículo
- Vigilancia de sensores magnéticos de seguridad de la Serie BNS
- 2 contactos de seguridad, STOP 0
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)Producto descontinuado
Descripción del tipo de productoAES 1265
Número de artículo (Nº artículo)101170051
EAN (European Article Number)4030661297132
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
NotaDiscontinued product
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Estrés climáticoBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador
Peso bruto174g
Datos generales - Características
Detección de roturas de cable Sí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Circuito de realimentaciónSí
Función de rearme/rearranque automáticoSí
Rearme/rearranque por desconexión de la tensión de alimentación Sí
Detección de cortocircuito a tierraSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de LED's1
Cantidad de contactos NC2
Cantidad de contactos NA2
Cantidad de salidas de semiconductor sin retardo con función de indicación2
Cantidad de contactos de seguridad2
Cantidad de salidas de aviso2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Categoría de parada: Stop0
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
Valor PHF1,00 x 10⁻⁷/h
Notaválido para las aplicaciones hasta un máximo de 50.000 ciclos de conmutación/año y con un máximo de 80% de carga de contacto.
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en2
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima20.000.000Maniobras
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesIEC/EN 60947-1
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Par de apriete de los bornes0,6Nm
Tipo de cable permitidoFlexibleRígido monofilar
Conector (mecánico)Conexionado por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 22,5mm
Altura100mm
Profundidad121mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Tipo de protección del lugar de instalaciónIP54
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente+0 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10...55 Hz, amplitud 0,35 mm, ± 15 %
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Gama de frecuencias50Hz60Hz
Tensión operativa24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Rizada residual10%
Corriente continua térmica 6A
Tensión nominal operativa24VAC
Tensión nominal operativa24VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima20.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima26.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima20.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima26.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima20,4VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima28,8VDC
Consumo de potencia eléctrica5W
Resistencia de los contactos, máxima0,1Ω
Nota (resistencia de los contactos)en estado nuevo
Retardo de desconexión en fallo de alimentación, típico80ms
Retardo de desconexión en "Paro de Emergencia", típico20ms
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico100ms
Retardo de inicio/arranque con “Pulsador Reset”, típico20ms
Material de los contactos, eléctricosAg-Ni 10 y 0,2 µm dorado
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-156A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-136A
Capacidad de conmutación, mínima10VDC
Capacidad de conmutación, mínima10mA
Capacidad de conmutación, máxima250VAC
Capacidad de conmutación, máxima8A
Datos eléctricos - Entradas digitales
Señal de entrada, señal HIGH "1"10 … 30 VDC
Señal de entrada, señal LOW "0"0 … 2 VDC
Resistencia total de circuito, máxima40Ω
Datos eléctricos - Salida digital
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,1A
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima24VDC
Capacidad de conmutación, máxima2A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Diagnóstico de sistema intergado (ISD)
Nota (error ISD)Los fallos siguientes son registrados por los módulos de control de Seguridad y son señalados mediante ISD.
ErrorCorte de las conexiones del interruptorCorte de las conexiones del interruptorFallo de los contactos de puerta al abrir o al cerrarFallo del relé de seguridad al introducirlo o al extraerloMonitorización de cortocircuito o cortocircuitos entre hilos en las conexiones del interruptor
Otros datos
Nota (aplicaciones)Resguardo de seguridadSensor de seguridad
Nota
Nota (en general)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado)Cuando ni el pulsador de arranque, ni el circuito de realimentación estén conectados, se debe colocar un puente entre X1 y A1.El circuito de realimentación supervisa la posición de los contactores K3 y #K4El esquema de cableado se muestra con todos los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación.El tiempo de retardo a la salida de operación autorizada, puede incrementarse de 0,1 s hasta 1 s cambiando la posición del puente interno deconexión, en el interior, debajo de la cubierta frontal.Las tablas ISD (Sistema Integral de Diagnósticos) para el análisis de las indicaciones de fallo y sus causas, vienen mostradas en el apéndice.Monitorización de 2 resguardos de seguridad (puertas) con un sensor magnético de seguridad de la serie BNS cada unaPara asegurar 2 resguardos de seguridad hasta PL d y categoría 3Pulsador de arranque (S): Pulsador de arranque NA puede conectarse opcionalmente en el circuito de realimentación. Con el resguardo de seguridad cerrada, las vías de salida autorizadas no se cerrarán hasta que se pulse el pulsador de marcha.Si solo se utiliza un relé o contactor para conmutar la carga, el sistema puede ser clasificado como de Categoría de control 3 según ISO 13849-1 si la exclusión del fallo " Defecto en el contactor exterior " debe estar justificado y debidamente documentad
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/10/2026, 17:21