AH 521
Número de artículo:101138413

Descripción de artículo
- Adjustable hinge
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal528827
Descripción del tipo de productoAH 521
Número de artículo (Nº artículo)101138413
EAN (European Article Number)4030661104539
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Propiedades Globales
Peso bruto140g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 34mm
Altura40mm
Profundidad20mm
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministro2x tornillos M5 x 20 según ISO 7380Pasadores de bloqueoTapón de cierre
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/10/2026, 10:34