AM-T100
Número de artículo:103048766

Descripción de artículo
- Tecnología de tiempo de vuelo (ToF)
- Imágenes de profundidad 3D de precisión milimétrica gracias a la tecnología DepthSense™ de Sony
- Alta frecuencia de imagen de hasta 60 fps
- Rango visible desde 67° x 51°
- Alcance de hasta 6 m
- Software para configurar fácilmente las zonas de vigilancia en 3D
- Uso en procesos de fabricación, logística y robótica
- Interfaz de datos GenICam normalizada
- Adaptación óptima a diferentes condiciones ambientales y de montaje
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAM-T100
Número de artículo (Nº artículo)103048766
EAN (European Article Number)4030661621302
eCl@ss number, version 12.027-39-03-04
eCl@ss number, version 11.027-39-03-04
Número eCl@ss, versión 9.027-39-03-04
ETIM number, version 7.0EC001511
ETIM number, version 6.0EC001511
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN 61326-1EN IEC 60825-1
Topología del sensoriTOF
CPUDual Cortex-A53 1.2 GHz
Definición640 x 480 Pixel
Peso bruto565g
Datos mecánicos
Alcance, campo de protección, máximo6m
IndicaciónDepending on the remission properties of the target objects, a range of up to 30 m can be achieved
Longitud de onda del diodo láser850nm
Resolución de distancia1mm
Rango de detección67° x 51°
Precisión de medición, máxima1%
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector Ethernet M12, codificación XConector hembra, M12, 8-polos, codificación A
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Indicaciónwhen both plug connections are closed
Temperatura ambiente+0 ... +45 °C
IndicaciónThe camera can be operated from a temperature of -20° C after a warm-up period of 30 minutes.
Temperatura de almacén y de transporte-20 ... +85 °C
Clase de láser1
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -10 % / +10 % (PoE: IEEE802.3bt)
Tensión nominal operativa24VDC
Consumo de potencia eléctrica15W
Consumo de potencia eléctrica, máxima40W
Frecuencia de imagen60Hz
Tiempo de exposición1 µs - 1 ms
Datos eléctricos - Protocolos de comunicación
Ratio de transferencia10/100/1000 Mbps EthernetGigE Vision 2.0 Compliant
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/10/2026, 08:48