ASHH-1-V30
Número de artículo:103001798
Archivo

Descripción de artículo
- perfil del esclavo descargable
- conexión de esclavos a prueba de corto circuito y sobrecarga
- cargador incluido en entrega
- Interfaz AS Hand-Held, AS-i Spec 3.0
- direccionamiento y parametrización de esclavos AS-interfaz
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoASHH-1-V30
Número de artículo (Nº artículo)103001798
EAN (European Article Number)4030661425689
eCl@ss number, version 12.019-20-05-02
eCl@ss number, version 11.019-20-05-02
Número eCl@ss, versión 9.019-20-05-02
ETIM number, version 7.0EC000699
ETIM number, version 6.0EC000699
Propiedades Globales
Peso bruto250g
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 10/10/2026, 07:21