ASIM-1SI-C
Archivo
Número de artículo:103001342


Descripción de artículo
- apto para contactos galvánicamente separados (NC/NC)
- Detección de corto circuito entre hilos con aviso mediante parámetro & FID integrado
- 2 salidas estándar integrado- 2 salidas semiconductor 24 V / 0,2 A DC integrado
- Montaje en carriles normalizados DIN, Protección IP20
- Modulo de entradas de seguridad con 2 salidas por defecto