ASIM-1SI-S
Número de artículo:103001343
Archivo

Descripción de artículo
- apto para salidas OSSD de dispositivos de seguridad
- 2 salidas estándar integrado
- 2 salidas semiconductor 24 V / 0,5 A DC integrado - Montaje en carriles normalizados DIN, Protección IP20
- Modulo de entradas de seguridad con 2 salidas por defecto
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoASIM-1SI-S
Número de artículo (Nº artículo)103001343
EAN (European Article Number)4030661425566
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico
Peso bruto132g
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/09/2026, 17:39